登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Han-Modular® Module
...
Modulrahmen
Rahmen
09 11 034 9986
型号: 09 11 034 9986
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多12个单模块, A … L
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9986
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR
Zubehörtyp
Halterahmen
Zubehörbeschreibung
für bis zu 12 Einzelmodule
A … L
Ausführung
Baugröße
34 HPR
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm Befestigungsschrauben M4
6 Nm Befestigungsschrauben M6
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
201 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140319929
eCl@ss
27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found