配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    连接器1
    连接器2
Identificación
  • Categoría 시스템 케이블링
  • Elemento 케이블 어셈블리
  • Especificaciones 양방향 사전조립형
  • Conector 1
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A 금속
    LC duplex
  • Tipo de cable 하이브리드 케이블 (구리/FO)
  • Descripción del cable
    다중모드
    AC 버전
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Estructura de núcleo
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 12.6 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Exenciones RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • Estado ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    니켈
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 492 g
  • País de origen 체코
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140244405
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600