配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0055 002
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0055 002
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • 连接器2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • 电缆类别 Hybrid cable (copper/FO)
  • 电缆介绍
    Multimode
    DC version
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技术参数
  • 电缆直径 12.6 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,518 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140244429
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600