Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
設備端 / 面板饋通
1
Numéro d‘article: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 100 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
設備端 / 面板饋通
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • 连接器2
    Han® 3 A 金属
    LC duplex
  • 电缆类别 混合电缆 (铜线/光纤)
  • 电缆介绍
    单模
    DC 版本
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯结构
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
技术参数
  • 电缆直径 8.8 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140151949
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer