Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 + 7 poles
  • Connector 2
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • Field of application for hybrid function
Connection data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.9 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275027
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen