Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 61 88 720 0001 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Pre-assembled on both sides, Copper cable, (round), Largely oil resistant, Silicone-free
Notes
Compare
Varenummer: 61 88 720 0001 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Azonosítás
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó LP 14 + 7 pólusú
  • 2. csatlakozó
    M16
    Anya
    12 + 3 pólusú
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok Sodrott
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Alkalmazási terület hibrid funkcióhoz
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 阻燃性
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,94 kg
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274877
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare