配套产品
配套产品
上売/底座
4
型号: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Connectors
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 20
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Data 1.5 ... 10 mm² Power
注释
比较
型号: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上売/底座
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 原件 插芯
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 20
  • 针数 6
  • 数据插针 4
  • 电源针数 2
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.08 ... 0.32 mm² Data
    1.5 ... 10 mm² Power
  • 额定电流 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 额定电流(电源) 40 A
  • 额定电压相-地(电源) 400 V
  • 额定电圧相-相(电源) 690 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 14 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713141173209
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较