配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6004 777
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set sb
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6004 777
InduCom9 Profibus male PL2 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 總線界面
  • 規格 Profibus 接口
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋4-40 UNC
  • 包裝內容 封板
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 額定電壓
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剝線長度 5 ... 6 mm
  • 擰緊力矩
    ≤0.4 Nm 鎖止螺釘
    ≤0.3 Nm 螺釘保護罩
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 2
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 長度 61.7 mm
  • 寬度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 71.07 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140158559
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403