配套产品
配套产品
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于 Han® 42 DD 压接插芯
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 042 9919
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství PCB adaptér
  • Popis příslušenství V krimpovací vložce Han ® 42 DD
Verze
  • Provedení
    公头
    母头
  • Podrobnosti
    适用于最大 2.4 mm 的 PCB
    兼容于 Han® 42 DD 插芯(可增加至 108 DD)
    兼容于标准和后面板安装底座
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7.5 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 29,784 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190658
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415