配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0552 005
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 0.5m
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0552 005
M12 A 5p m/- an/- PUR PP shld 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 Circulära kontaktdon M12
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på en sida
  • 连接器1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 0,5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 屏蔽 Skärmade
  • 针数 5
  • 编码 A-kodning
  • 锁定类型 PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C flyttad
    -30 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4,7 mm ± 0,2 mm
  • 最小弯曲半径
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140341890
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较