配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0710
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0710
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo 无卤素
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.34 mm²
  • Collegamento 压接针
  • Schermo 无屏蔽
  • Numero di poli 3
  • Codifica A编码
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diametro del cavo 4 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较