登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 0707
型号: 97 00 000 0707
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0707
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
圆形连接器 M12
Prvek
电缆组装
Specifikace
预装一端
Konektor 1
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Popis kabelu
无卤素
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3x 0.34 mm²
Způsob připojení
压接针
Stínění
无屏蔽
Počet kontaktů
3
Kódování
A编码
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
250 V
Mezní teplota
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Průměr kabelu
4 mm
Minimální poloměr ohybu
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)