M12
97 00 000 0705
型号: 97 00 000 0705
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0705
M12 A-cod 3-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
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
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Outer PushPull
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Halogen-free
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
3
芯结构
3x 0.34 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
针数
3
编码
A-coding
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
4 mm
最小弯曲半径
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604