配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 030
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 3,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Złącze 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0.34 mm²
  • Ekranowanie 屏蔽
  • Kodowanie A编码
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel) 黑色
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia 捷克
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140264472
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604