配套产品
配套产品
型号: 21 33 550 0421 100
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 10m
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0421 100
M12 A-cod 4-pol st/-m/-PUR PPi 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 针数 4
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140303928
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较