Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
7
Cikkszám: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 8.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 8,5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444991
  • GTIN 5713140815452
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás