配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 254 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140488854
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604