配套产品
配套产品
系统电缆
3
型号: 97 00 000 2025
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2025
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 2.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 2,6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x 0.25 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning 30 V
  • Begränsande temperatur
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 12
  • Nettovikt 153,425 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较