Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
2
Part Number: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjunto de flange de crimpagem
Notes
Compare
Part Number: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Tipo de acessório Conjunto de flange de crimpagem
Versão
  • Detalhes A HARTING oferece testar e definir a melhor combinação entre flange de crimpagem e terminal para cabos específicos do cliente.
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -40 ... +85 °C
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 6 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140236202
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare