配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 連接器1 公頭
  • 連接器2 母頭
  • 附件種類 T-分離機
版本
  • 公母類型
    公頭
    母頭
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數
    4
    5
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V AC/DC
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 極限溫度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140236653
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400