设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 34 900 0486 075
型号: 21 34 900 0486 075
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 900 0486 075
M12 Cable Assembly B-cod an/- m/- 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
(2xAWG22/1) PVC violett
커넥터 1
M12 B 4pole male angled overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 B-코딩
수형 앵글형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
7.5 m
코어 개수
2
코어 구조
2x AWG 22
코딩
B-코딩
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
바이올렛
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
619 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140144668
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found