配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
2
型号: 21 34 888 9486 075
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 7,5m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 075
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    M12 B编码
    公头 直式
  • Steckverbinder 2
    M12 B编码
    母头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 7.5 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 2x AWG 22
  • Kodierung B编码
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel 紫罗兰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 621 g
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140144385
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600