设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 2405 300
型号: 21 36 929 2405 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2405 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 直式
连接器2
M12 D编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
30 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140548480
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
UNSPSC 24.0
26121600