配套产品
配套产品
Combinables
17
备件
2
型号: 21 03 381 2811
M12 Cat6A Bu gerade HWM
M12 Cat6A Bu gerade HWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2811
M12 Cat6A Bu gerade HWM
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
备件
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 PCB適配器
  • 規格
    直式
    包含底座
    面板內部安裝
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 額定電流 ‌ 0.5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 2 Nm 鎖緊螺母
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 24 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140228283
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较