Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Artikelnummer: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 4 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 4 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Goedkeuringen CE
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140814226
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare