登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
09 48 800 0011 090
型号: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 090
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
til jernbaneapplikationer
Version
Kabellængde
9 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C uberørt
-25 ... +70 °C flyttet
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius
6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Impedans
100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
Elastomer
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
610 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140239999
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found