登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
eShop nyheter
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Interfaces de operador
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemkablage
...
Data Kopparkabel
Circulära kontaktdon M12
09 48 C80 0025 020
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 D编码
公头 直式
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeskrivning
R型
Version
Kabellängd
2 m
Ledarstruktur
4x AWG 22/19
Antal kontakter
4
Kodning
D编码
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-25 ... +60 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
6.3 ... 6.7 mm
Minsta böjradie
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Kompatibel med släpkedja
有
Böjningscykler
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
Cykler med växlande böjning (tic-toc-test)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
Torsionshållfasthet
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黄
Specifikationer och godkännanden
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
155,5 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140338210
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found