登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Systemkablage
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 40 400 0447 015
型号: 21 40 400 0447 015
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0447 015
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 D-kodning
Hane Rak
Version
Kabellängd
1,5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
4
Kodning
D-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C flyttad
-25 ... +70 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
6x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
Polyolefin kopolymer
Färg (kabel)
Svart
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
98,5 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140341074
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (匈牙利语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较