设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 324 2448 005
型号: 21 40 324 2448 005
M12 D m/m an/an PP EtherRail 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 324 2448 005
M12 D m/m an/an PP EtherRail 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
umspritzt
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
PushPull
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeigenschaften
Farbe Kabel
blau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140266438
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found