设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 34 787 5572 010
型号: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Connector 1
M12 A5 straight male shld
Connector 2
M12 A5 straight female shld
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
2x AWG 22
2x AWG 24
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-25 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140815384
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604