配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140815360
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较