Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Part Number: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 346 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140815346
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare