Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1.5 m
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 2899
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação K
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5G 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
  • contato terra Yes
  • Codificação Codificação K
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal ‌ 630 V AC/DC
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 206 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare