配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
8
型号: 21 33 A7A 8524 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
M12 L-coded Cable Assembly 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8524 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 L-编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 L-编码
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2.5 mm²
  • Coding L-编码
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 319.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266575
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较