配套产品
配套产品
Combinables
1
上殼/底座
4
型号: 21 03 309 2505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: K-编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
上殼/底座
4
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 原件 PCB適配器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 5
  • 電源針數 4
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 編碼 K-編碼
  • 詳細資料 單獨訂購底座
  • 包裝內容 每紙箱 30 個
技術參數
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-111
商業數據
  • 包裝尺寸 30
  • 淨重 6.12 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140228368
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较