Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Spare Part
2
Parça numarası: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Panel geçişi
İletkenler ile, önden montaj için
‌30 cm
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Spare Part
2
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Power
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    İletkenler ile
    önden montaj için
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Kodlama K kodlu
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    PushPull
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 2,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 14
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi 630 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Kilit somunu
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • İletken uzunluğu ‌ 30 cm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (kontaklar) Pirinç
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 48,9 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140227545
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın