配套产品
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
型号: 21 03 309 5504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 5504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Spare Part
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Power
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    İletkenler ile
    arkadan montaj için
Sürüm
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Kodlama K kodlu
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    PushPull
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 16
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi 630 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Kilit somunu
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • İletken uzunluğu ‌ 30 cm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (kontaklar) Pirinç
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 46 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140227538
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较