配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 43 369 5800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 43 369 5800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별
    Data
    Power
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    후면 장착 지원
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 데이터 접점 4
  • 전원 접점 개수 4
  • 코딩 Y-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (AWG)
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • 정격 전압 ‌ 50 V AC/DC
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 정격 전류 0.5 A
  • 정격 전류 (전력) 6 A
  • 전송 특성 Cat. 5e
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-113
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 138.29 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140227866
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413