配套产品
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
型号: 21 03 322 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 322 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode HARAX®-aansluittechnologie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype PushPull (outer)
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26
  • Buitendiameter draad ≤ 1,6 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚酰胺 (PA)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀金 界面端
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 60,5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140226791
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较