配套产品
配套产品 新
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
FE插针, 24.8 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato
    Contato FE
    24,8 mm de comprimento
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes use com contatos de potência fêmea M12
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Nível de desempenho 1
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 0,7 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140229440
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较