配套产品
配套产品
Combinables
1
上売/底座
4
型号: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
M12 Power PCB female S - box

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Custodie
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 PCB适配器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 编码 S编码
  • 详细资料 单独订购底座
  • 包装内容 每纸箱 30 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 630 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
商业数据
  • 包装尺寸 30
  • 净重 7.4 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228566
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较