配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
型号: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
M12 PushPull 8-pole X-coded female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, Outer PushPull
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação
    Reto
    Outer PushPull
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação X
  • Tipo de trava Outer PushPull
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.08 ... 0.25 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 23
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,4 mm
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal 48 V
  • Tensão nominal de impulso 0.8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (carcaça/base) 压铸锌
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140227064
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较