配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (inner)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 HARAX®连接技术
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 PushPull (inner)
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 2.9 ... 5.1 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227217
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较