登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 34 343 5445 100
型号: 21 34 343 5445 100
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 343 5445 100
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 10m
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
Тип кабеля
3+PEx1,5mm² PUR black
Соединитель 1
M12 S 3+PE male straight overmolded
Соединитель 2
M12 S 3+PE female straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 S-кодирование
Вилка Прямой
Соединитель 2
M12 S-кодирование
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 1,5 мм²
Кодирование
S-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
600 V AC
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Диаметр кабеля
7,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140567641
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found