配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов 5
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.13 ... 0.82 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 50.5 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225398
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较