配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
备件
2
系统电缆
451
型号: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
备件
2
系统电缆
451
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Kabelkontaktdon
    Panelgenomföring
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Skärmning
    Skärmade
    Skärmförbindning med krimpfläns
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    PushPull
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Endast för snabba Ethernet-applikationer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2,3 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning
    48 V AC
    60 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 15
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 53,25 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140225961
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413