配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering Slim Design
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning
    Skärmade
    Skärmförbindning med krimpfläns
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,4 mm
  • Märkström ‌ 0,5 A
  • Märkspänning 48 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 15
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸锌
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 有
  • REACH SVHC ämnen 铅
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen 有
  • California Proposition 65 ämnen
    铅
    镍
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-109
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140226692
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413