Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Part Number: 21 03 881 3418
M12 SD angled male D-cod 4-pole crimpfla
M12 SD angled male D-cod 4-pole crimpfla

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Angular
Macho
Codificação D
Terminação crimpada
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contatos: 4
Seção transversal do condutor: 0.12 ... 0.82 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 881 3418
M12 SD angled male D-cod 4-pole crimpfla
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes Somente para aplicações Fast ethernet
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,12 ... 0,82 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 26 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 15
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 60 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140226524
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare