配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
型号: 21 03 881 2807
M12 SD female X cod 8 pol crimp flange
M12 SD female X cod 8 pol crimp flange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2807
M12 SD female X cod 8 pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Экранирование
    Экранированный
    Присоединение экрана с помощью обжимного фланца
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Обжимной фланец заказывается отдельно.
  • Подробные данные Только для сетей Ethernet со скоростью передачи данных до 10 Гбит
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 0,25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Наружный диаметр провода ≤ 1,4 mm
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 46,6 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226081
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较