配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
64
型号: 09 48 C0C 1756 100
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 C0C 1756 100
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
64
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    원형 콘넥터 M12
    RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2 RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 코딩 X-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 500 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140267213
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600